新娘刘小姐的欣喜新婚日记
锐眼控温篇

锐眼控温篇

刘小姐刚为新居添置了最新款的空调。
这天,朋友小陈到家里来玩,
空调优越的性能令小陈非常惊讶。

  • 锐眼控温篇

能精细辨别房间、人体等温度的
三菱电机高智能人感MoveEye

高智能人感MoveEye_02

动态地面温度监测MoveEye实现了进一步的进化。立体地分析房间的温度,8个内置传感器将房间划分为752个区域进行温度监测,并且能够细致辨别人体的体温和地板温度等。无论是制冷、制热还是送风,都能将舒适度和节能性调整到极致。

高智能人感MoveEye

纵向内置8个精密传感器 左右划分为94个区域进行温度检测 观测整个房间752个区域的温度

详细分析人体和房间的情况,提供更贴合身体所需的温度,并实现优越的节能性

详细分析人体和房间的情况,提供更贴合身体所需的温度,并实现优越的节能性

通过吹散功能,同时满足全方位的舒适度

分别运转左右2个阻力板,同时兼顾跟前和内部相分离的2个地方。因为人感MoveEye能观测到人体所在的场所和体感温度,可以根据不同的体感温度,通过气流同时为两个人提供适宜温度。

高智能人感MoveEye_03

因为区别,更值得拥有

区别于传统空调,搭载了高智能人感MoveEye的空调能够检测人体和地面温度,使变频空调的优势得到最充分的发挥,保证您舒适空间的同时,更捍卫您的钱包。

  • 省电约30% 与本公司以往空調相比

    与本公司以往空調相比 检测地面温度的效果可省电30% 新增检测人所在的区域,更加省电

  • 环保冷媒R410A

    对臭氧层破坏率为"0",具有优良的传热性能,提高制冷效率,省电节能。

  • 能效等级1级

    PAH/AH系列全面达到国家变频空调能效等级1级。


产品详细信息点击这里