张女士的闺蜜三人行悠闲日记
净化水质篇

净化水质篇

刚才还在说自来水的问题,
明明极为重要,却因无色透明而常被忽略,
什么时候话题转到我老公身上了・・・?

  • 净化水质篇

有效利用臭氧的性质,强力净化水质的三菱电机臭氧发生器。

臭氧发生器_02

凭借累积40年以上的经验和卓越品质,拥有在中国、日本、美国等国共计销售1700台以上的丰富销售实绩的三菱电机臭氧发生器,以其高浓度、高效率的臭氧发生能力、紧凑小巧的本体结构和电源装置、免维护等特点灵活应对水处理方面的所有需求。

臭氧发生器_03
臭氧发生原理

臭氧一般是通过无声放电的方式产生氧气的,但是三菱电机通过加入独家改良的放电方式,确立了电力消耗小,产生效率高的臭氧发生技术。

臭氧发生器的用途和效果

臭氧发生器_04
有机质减少

通过臭氧处理能够有效抑制通过注入氯气生成的致癌性三卤甲烷

臭氧发生器_05
消毒

通过强大的氧化能力破坏细菌的细胞壁并使之死亡。臭氧与以往的氯气相比,是更强效,更迅速的消毒剂

臭氧发生器_06
除臭(水)

能够分解水道水源中含有的代表性的气味物质2-MIB(2-甲基异茨醇)

臭氧发生器_07
除臭(空气)

利用臭氧的强大氧化力快速氧化并分解气味成分

脱色

利用臭氧强大的氧化能力分解导致着色分子的不饱和结合状态,进行脱色。

臭氧发生器_08

产品详细信息点击这里