张女士的闺蜜三人行悠闲日记
地铁节能篇

再生制动_01

上班族的“生活必需品”之一:
城市地铁里还隐藏着怎样的节能小秘密?
且看张女士的爱心揭秘•••

  • 地铁节能篇

将城市地铁车辆的制动能量进行有效回收再利用, 最大限度地给其他运行车辆、车载空调或车站等提供电力,这就是三菱电机的再生制动节能技术。

再生制动_03

再生制动(Regenerative braking)亦称反馈制动,是指将电动车辆制动减速时的动能通过牵引电机的发电模式和牵引控制装置转化成电能(亦称再生电力),可用于车辆其他负载或反馈电网用于其他车辆的牵引动力,还可以用于车站机电设备的负载,必要时也可以储存起来的节能技术。在此技术应用之前,制动能变成制动盘的磨擦热或通过制动电阻发热消耗掉,因此也有助于有效抑制地铁隧道内温度的上升。

三菱电机拥有世界领先技术和丰富经验,为您提供再生制动电力的有效再利用和完美的综合节能解决方案。

以日本的通勤电动车为例,与70年代相比,近几年的用电量节省了将近50%,而其中的30%就是得益于再生制动节能技术的推广。

可视化节能篇

产品详细信息点击这里