满足工厂供电需求,值得信赖!

配电设备_01
  • 如遭遇雷击等特殊情况时,我们的设备不会有问题吧?
  • 总之,确保功率稳定是基本。
  • 正因为是主要零件更要选择高性能、节能的产品。

高效稳定的供配电是工厂的生命线,
三菱电机的电力、动力解决方案。

配电设备_02

工厂的稳定运行要求配电设备的高度可靠、稳定。对稳定供电有重要作用的供配电设备、断路器、电磁开关等配电控制设备,三菱电机拥有控制电力最优化的先进设备,有显著节能效果的变频调速器,高效驱动电机等,为工厂各种电力的使用提供最适用的产品。

低压断路器

低压断路器

发生异常情况时立刻切断电路,防止电线的异常发热和烧毁。
,因此可以减少空调机的运转成本。

电力测量

电力测量

高精度、可信赖的电力计量,可实现细致精确的电力管理

节能支援系统

节能支援系统

精确计量并管理工厂的耗电量,将电力消耗可视化。支持节能和成本削减。

开关装置

开关装置

漏电的时候立刻切断大电流,为安全稳定的电力供给做贡献。

高压断路器・电磁接触器

高压断路器・电磁接触器

以优异的断路性能和高安全性支持工厂的供配电的中枢系统。

变频调速器

变频调速器

控制马达的运转速度,为风扇、泵等的高效节能做贡献。

马达

马达

具有高能源转换效率和显著的省电效果。


产品详细信息点击这里