舒适的空调环境都靠它!

空调设备_01
  • 宽敞空间内空调的有效使用更为重要。
  • 要推进CO2减排的环境工厂。
  • 为保持清洁的生产环境,通风换气很重要。

在工厂或仓库等大型设施中
三菱电机空调解决方案提供舒适的空间。

空调设备_02

无论是工厂的工作人员,还是生产线或设备,都需要舒适的空调。对于占地面积大的大型设施,高效的空调系统不仅能提高作业效率,在成本管理和环保上也很重 要。由商用空调设备到通风换气系统、冷冻机等,三菱电机拥有各种空调产品。从生产制造加工线,到办公楼、居民楼、物流保管仓库,均可满足各种场所对舒适环境和节能的需求。

大型商用空调 PFAV系列

空调设备_03

以高效变频器实现节能和精确温度管理的商用空调。

  • 新冷媒 新型制冷剂R410A实现优秀节能
  • 高静压 最高可达290Pa以上
  • 占地面积小 室内设备最小占地不到0.6m2
  • 大风量 最大风量16000m3/h以上
  • 多功能 本地/网络随心设置
  • 支持工业用空调的大容量需求
  • 高效变频器实现节能
  • 以各种精确的控制方式,轻松连接本地自动控制设备
空气传送扇

空气传送扇

空气传送扇能够优化空调机处理过的空气循环,即使在大空间范围内也可达到改善作业环境的效果,并可以减少室内整体温度不均匀的现象。夏季制冷时,经传送扇传送后,可增加冷气效果,增强人体的凉爽感。冬季制热时,由于它可以使天花板附近的暖气循环到地面,因此可以减少空调机的运转成本。

风幕机

风幕机

风量强劲的风幕机能够有效的阻隔空气通道,避免了大量的未经处理的外气从门外渗入引起的能量浪费,也有助于提升大堂等场所的舒适度。同时抑制外部灰尘及虫的侵入。

全热交换器

全热交换器

通过热交换抑制室内温度(热)的排气损耗,实现节能换气。即使在高度密封空间内也可有效提供新鲜空气。

冷冻冷藏系统

冷冻冷藏系统

三菱电机COOL MULTI冷冻机支持新型R404A环保冷媒,与变频冷凝机组组合使用,是节能型多联式冷冻冷藏系统。解决了食品工厂中关于冷冻空调设备的烦恼,使系统更加节能、可靠,进一步实现高度保险,应用性强。

干手机

干手机

利用强风干手的三菱电机Jet Towel速干魔法干手机,洗手后无需纸巾,有助于倡导利于环境的新好习惯。与纸巾或卷筒相比,其维护费用低廉,可省去更换纸巾的时间。此外,因洗完手后无须触摸其它物品,适用于对卫生严格把关的食品工厂等。


产品详细信息点击这里