新人OL陈小姐的办公室奋斗日记
混搭空调篇

混搭空调篇

在热烈讨论的会议中,对部长说的繁琐内容苦恼不已的陈小姐,能否像房间里的空调一样,冷静应对自如呢?・・・

  • 混搭空调篇

实现了在不同房间同时进行制冷和制热!三菱电机的楼宇用多联分体式空调。

CITYMULTI R2_02

由于太阳光照以及窗户朝向不同,即使在同一幢大楼里面,不同的房间温差很大。最适合这种办公室使用的就是三菱电机的多联分体式空调R2系列。在进行大楼整体管理的同时,冷暖同步运行。例如室温高的机械室及朝西的房间设定制冷,光照少的办公室和没有窗子的会议室设定制热,根据光照、人员、及电器使用等具体情况,设定各个房间适宜的温度。此外,采用了业界唯一的双管式配管,大幅削减了配管使用量。是今后最适合办公室用的多联空调。

CITYMULTI R2_03

由于冷暖可自由设定,可根据室温以及用途等实际情况进行操作。

CITY MULTI R2双管式冷暖同步多联空调系统

三菱电机为追求更多个性需求的用户推出冷暖同步多联空调机,其室内机在连接同一台室外机的情况下可同时进行制冷和制热。通过具有气液分离和分流功能的制冷剂分配器,不同状态的制冷剂可以在不同需求的室内机之间循环流动达到能量回收的效果。

CITY MULTI R2双管式冷暖同步多联空调系统

采用行业内唯一的双管式冷暖同步系统,节省材料、节省施工。

业界唯一*的双管式同步冷暖系统,比较三管式同类系统来说,空调配管节点更少,提升了系统稳定性。此外还减少了铜管、保温材料的使用,有利于环境的可持续发展。

配管连接点统计比较

双管式 连接点统计20 、3管式 连接点统计50

产品详细信息点击这里