轨道交通车辆用机电产品

再生制动

城市交通的节能

六氟化硫气体断路器

做为环境污染小,舒适便利的城市交通手段,铁路系统的重要性日益增加。三菱电机为了实现安全高效的铁路系统运行,愿为全世界的铁路提供从驱动装置、牵引控制装置到信息系统以及空调等产品。

牵引控制系统

为确保列车稳定运行,牵引控制系统是一个重要的因素。VVVF变频器/PWM换流器系统应用最新型的耐高压IPM,减少了部件个数,在实现了小型轻质化的同时,还达到了高度的可靠性和进一步的节能效果。此外,通过采用电气列车运行时所产生的风力来冷却变压器的运行风自冷方式,不再需要以往所使用的电动鼓风机了,既节能,噪音又低,还具有不用保养等长处。

  • * VVVF: Variable Voltage Variable Frequency
  • * PWM: Pulse Width Modulation
  • * IPM: Intelligent Power Module

列车空调系统

三菱电机的空调技术深受广大用户欢迎,从家庭用空调到大楼用空调得到了广泛的认可,在列车用空调系统中也得到了大显身手的机会。

采用IPM的变频空调、微机控制的无浪费空调运转、高效率的压缩机、气流解析技术等,充分发挥这些综合电机厂家独到的经验和智慧,堪称是同时实现了舒适性和节能的空调系统。

可以把列车转换为一个小型发电厂 再生制动

制动(发电): 进行制动时,把电动机作为发电机来使用,从而把列车的动能转变为电能
向其他列车提供电力: 通过受电弓和架空送电线把发电得到的电力提供给其他列车
加速(电力消费): 提供的电力用于驱动其他列车的电动机

再生制动_02