社会·公共系统

水处理系统

臭氧发生器

水处理系统_01

臭氧发生器设备由几台机器组成,根据臭氧化气体的发生量和温度额定值来考虑外围装置,现特将其标准配置汇总如下:

  1. (一)原料气体供给装置: 臭氧的原料可以是空气、氧气或液氧;
  2. (二)臭氧发生器本体: 采用无声放电方式,对带有电介质的放电场施加高压电压把原料气体透过化学作用生成臭氧;
  3. (三)冷却装置: 对放电过程中所产生的热量进行冷却;
  4. (四)臭氧反应装置: 臭氧和被处理水接触反应;
  5. (五)废臭氧处理装置: 未反应臭氧进行分解处理并排气;
  6. (六)仪表和控制装置: 进行温度测量和监控

特征

水处理系统_02

集长年臭氧研究之大成,三菱所提供的臭氧发生器具备卓越的性能和丰富的产品系列, 其臭氧发生器的特长如下:

  1. (一)放电间隙的高度化和短间隙化使电力密度增强,臭氧发生率提高,从而降低了耗电量。
  2. (二)通过采用高密度放电技术,实现了臭氧发生器放电单元的超小型化。高压变频技术的应用,使供电单元变成紧凑型。
  3. (三)通过采用具有保险丝功能的高性能的自我修复电极,能够保证长期稳定的臭氧供给。
  4. (四)维护简单是我们设计的出发点, 大型设备有3年无开放检查的业绩。
  5. (五)拥有35年以上的臭氧技术积累及构筑1500台以上臭氧系统的业绩, 从小型到大型,从低浓度到高浓度,具备能够满足任何需求的产品开发能力。
  6. (六)我们能够提供完整的系统工程服务,包括设计综合监视控制系统在内, 以及完善之售后服务。