电力设备
变压器
变压器
油浸式变压器
三菱电机进行油浸式变压器优化设计,生产的油浸式变压器技术先进,外观精良、安全可靠,主要产品特点:低噪音、低损耗、低温升、无渗漏、高抗短路能力等。
壳式并联电抗器
三菱电机积极致力于为广大用户提供各种规格的高质量、高可靠性能的并联电抗器产品,该产品技术优势包括:绝缘结构合理,耐雷电冲击能力强;磁通分布均匀,附加损耗低,无局部过热现象;电磁力小,振动和噪音低;温度分布均匀,冷却效果好;磁化特性线性度高,线性系数可达1.7。
SF6气体绝缘变压器
三菱电机批量生产能力不断提高,与油浸式变压器相比SF6气体绝缘变压器技术优势包括:性能优越,不燃防爆;节省附属设备,节省空间,布局灵活;维修保养简易。目前三菱电机已承制近85台110kV SF6气体绝缘变压器及国内220kV SF6气体绝缘变压器,其中30多台已投运,随机抽检的一台110kV SF7气体绝缘变压器一次性顺利通过短路试验。
S13型立体卷铁芯配电变压器
三菱电机生产的S13型立体卷铁芯配电变压器包括普
通油浸硅钢型和SF6气体型两种,其中SF6气体型既有普通油浸硅钢型具备的低损耗、低噪音、高抗短路 能力的优点,又有气体绝缘变压器的不燃、不爆、布置灵活的优点。目前公司挂网运行的S13立体卷铁芯配电变压器已超过5000台,得到了客户的高度赞誉。