电力设备

发电机出口开关

发电机出口开关

三菱Hybrid GMCB, 组合式开关是一种将断路器(CB)、隔离开关(DS)、接地开关(ES)、起动隔离开关(SDS)、电流互感器(CT)电容器、电压互感器(VT)和避雷器(SA)融为一体的开关设备。三菱Hybrid GMCB提供了先进可靠的发电机主回路设备(GMCS)。

特点

发电机出口开关_02
  • 将CB、DS、ES、SDS和VT&SA融为一体的设计结构,节省了设备的空间。
  • 采用了先进的中断技术,提高了可靠性。
  • 鉴于所有装置都被安装在了一个在工厂事先装配好的公共柜子中,节省了现场 安装时的人力成本。维护工作由配置在中央位置的机构和控制设备轻松地完成。
  • 利用先进的微型通量结构和直接与IPB连接的方法,使得发电厂的设计变得灵活。

主要参数

Type : 20-SFMG-63A

发电机出口开关_03