电力设备

复合GIS(GIS/HGIS)

复合GIS

三菱电机的HGIS能在常规空气绝缘变电站实现具有GIS变电站的优点。主要部件如断路器、隔离开关、维护用接地开关、快速接地开关和电流互感器。按每个单相为单元装在一个密封金属筒中。断路器采用单断口结构配有新型的液压操作机构。

特点

复合GIS_02

三菱电机的HGIS以与常规空气绝缘变电站基本上同等的成本实现了最大限度的占地面积缩小,提供了近于GIS 变电站的可靠性及运用性。配合单元组件,可构成1CB、2CB和3CB三种布置方式。对于将来需要扩建时,可追加单元组件,使扩建工程容易完成。配合变电站的控制技术正趋于数字化,三菱电机的HGIS可配置相位控制装置、罗果夫斯基CT/分压型VD、复合传感器等采用先进技术的设备。实现了HGIS结构简化,提高了运用效率。

主要参数

复合GIS_03