高压开关

复合GIS(GIS/HGIS)

三菱电机的HGIS能在常规空气绝缘变电站实现具有GIS变电站的优点。主要部件如断路器、隔离开关、维护用接地开关、快速接地开关和电流互感器。按每个单相为单元装在一个密封金属筒中。断路器采用单断口结构配有新型的液压操作机构。

六氟化硫气体断路器(GCB)

三菱电机的SF6气体绝缘断路器能满足各种已知的操作情况。设计优异的灭弧室,可开断恢复电压上升率较高的近区故障和失步开断中较高的恢复电压峰值。在开断励磁电流时,过电压小于两倍的外加电压,开断充电电流时不会重击穿和重燃。

BM弹簧机构

三菱电机生产的BM弹簧机构主要用于在72.5kV、110kV、220kV电压等级的断路器(GCB)中,操作灭弧室分、合闸动作,产品以精确、快速反应功能为客户提供综合解决方案,产品以丰富多样的形式满足客户产品多样化的需求。

气动操作机构

三菱电机生产的气动操作机构主要用于110kV、220kV、330kV、500kV电压等级的断路器(GCB)中,操作灭弧室分、合闸动作,产品以精确、快速反应功能为客户提供综合解决方案,产品以丰富多样的形式满足客户产品多样化的需求。

灭弧室部品

三菱电机生产的灭弧室部品主要用于断路器(GCB)中70kV、100kV、126kV、200kV、252kV电压等级的灭弧室产品,产品以细致的装配工艺、精致的外观为客户提供综合解决方案,产品以丰富多样的形式满足客户产品多样化的需求。