系统稳控装置

三菱电机在多年研制和生产稳定控制装置积累丰富经验的基础上,运用微机和PCM通信技术,研制开发出基于32位机的新一代分布式微机稳定控制装置。并已在中国的安全稳定控制系统工程中成功采用。

本装置用于电力系统安全稳定控制,可适应单个厂站的就地控制和构成多个厂站的区域稳定控制系统,满足一个区域电网安全稳定控制的需要。装置根据本地采集信息及远方信号自动判别系统运行方式,根据故障情况和策略表自动采取就地或远方控制措施,有选择地切机、切负荷、解列等紧急控制。

特点

系统稳控装置_02

站间通讯采用PCM64Kb/s高速数据通信接口,数据与命令传递速度快。可只用电气量实现对线路运行状态及跳闸事故的判别。先进可靠的振荡闭锁功能,保证在系统振荡时不会误判为线路跳闸。模块化结构,硬件、软件扩充灵活。本装置是一种通用性很强的稳定控制装置,能适应电网暂态稳定控制、频率稳定与电压稳定控制、系统主变或线路过负荷控制等。