电力设备

系统保护继电装置

系统保护继电装置

作为维护电力系统的稳定性所必不可少的电力系统保护继电装置,提供具有高度的保护功能及合理的系统运行维护等特点的MELPRO-CHARGE系列及需求化系统使用的MELPRO-DASH系列产品。

特点

MELPRO-CHARGE系列产品的主要特长:

系统保护继电装置_02
  • 通过采用最新的电子装置实现小型化;
  • 通过丰富的IT应用功能使操作更为简便;
  • 考虑到客户利益,建立对软件生产提供强有力的支持、解析和验证环境,提高产品的稳定性。

MELPRO-DASH系列产品的主要特长:

  • 采用可最大程度抑制高频影响的高精度数字演算方式;
  • 支持FA所用的通用网络协议(CC-LINK,ModBus);
  • 丰富的保护、控制和测算功能

主要参数

系统保护继电装置_03