励磁系统

三菱电机的可控硅励磁装置具有优良的性能和超群的可靠性,从1968年的首台可控硅励磁装置投运到现在,三菱电机已有200台以上的制造业绩。

特点

  1. 1) 可控硅整流回路及可控硅元件

    由3相全波整流桥构成,有超群的高起应性。可控硅整流元件采用大电流,高耐压规格的平板式(flat package),并采用强制风冷方式,因而实现了整体结构的小形化。


  2. 2) 起动回路

    励磁电源采用自励方式,因而电压起动时需要起励回路。一般采用直流电池供电方式,但也可采用将交流电源用变压器降压,整流器整流后供电的方式。


  3. 3) 磁场断路器

    发电机发生故障等情况下需要迅速的灭磁。一般采用设置在直流回路中的磁场断路器,但为了降低造价也可使用静止型磁场断路器。这种灭磁系统通过对可控硅整流回路加负励磁电压来实现高速灭磁。


  4. 4) 过电压保护

    作为可控硅元件的过电压保护,交流侧和直流侧分别设置C-R吸收器和非线性电阻。直流侧的非线性电阻与可控硅磁场短路开关组成跨接回路,为大容量发电机提供可靠的保护。