电力设备

变电站监测诊断设备

特点

构筑IEC信息模型

三菱电机株式会社伊丹工厂的输变电设备84kVGIS,采用了最新的监测诊断传感器,信号处理系统,以及ECT/EVT系统,实现了智能化变电站的正常运行。根据IEC61850将这些系统的信息汇集至服务器,通过公司内部的网络线路在Web浏览器终端可进行阅览。

系统构成

工厂内演示系统,可使智能化变电站系统正常运行。在GIS设置的各种传感器的信息根据IEC-61850协议汇集至服务器,并可通过连接在工厂内LAN的PC进行监测和收集数据。这些信息通过网络也可以在其他PC网络浏览器上进行阅览。

变电站监测诊断设备_01

适用传感器以及监测项目

GIS监测

变电站监测诊断设备_02

  • ECT(Electric Current Transformer):电流
  • EVT(Electric Voltage Transformer):电压
  • 局部放电传感器:绝缘性能
  • 复合型传感器:气密性能,通电性能

变压器监测

  • 油中气体分析:

变电站监测器

  • 监测摄像机 :入侵监测等

远程监测器示例

设备的状态可通过远程场所的电脑进行监测。

局部放电监测画面示例

变电站监测诊断设备_03

可实时监测局部放电信号。
而且,将局部放电中具有特征的参数用三维图表显示,并一目了然的提供可判断是否有局部放电的信息。

油中气体成分监测画面示例

变电站监测诊断设备_04

显示变压器的油中气体分析后的结果。