电力设备

电子式电流互感器&电子式电压互感器

特点

电子式电流互感器&电子式电压互感器_01

  • 通过采用ECT/EVT,可大幅度缩小GIS的长度
    通过采用ECT/EVT,可大幅度缩小GIS的长度。其效果是不但能使安装GIS所需的占地面积达到最小化, 更能减少温室气体SF6的使用量。 而且,还能削减GIS所需的其他材料,并能控制包括安装设备的总工程成本。
  • 可实现设备的数字化
    ECT,EVT的二次输出可传输数据信号。可结合IEC61850的控制系统。
    • * ECT:Electronic Current Transformer,
      EVT: Electronic Voltage Transformer

系统构成

电子式电流互感器&电子式电压互感器_02

构造

电子式电流互感器&电子式电压互感器_03