电力设备

断路器选相分合闸控制装置

特点

  • 目标选相位的最佳化
    根据断路器的电气・机械上的特性,确定最佳的目标相位
  • 断路器动作时间的预测功能
    使用各种修正功能,正确预测断路器的动作时间
    • 环境修正:应对控制电压、周围温度、驱动压力等环境条件进行修正
    • 停止修正:应对上次动作的经过时间进行修正
    • 动作履历修正:对反映过去的动作结果进行修正
  • 断路器动作时间的计量功能
    根据主回路电流・动作行程曲线正确计量断路器的动作时间。计量的动作时间反映在下一次动作。
  • 断路器状态的综合监测
    利用VT,CT的频率、开闭状态、控制电压、温度、断路器的驱动压力、断路器的动作时间、动作行程曲线等条件,对断路器的状态进行综合性的监测。
  • 充实的用户界面
    使用专用维护保养软件,可将机器动作记录和状态监测结果记录在外部的PC上。并具有应对各种断路器的参数设定功能
  • 任选项功能(开发中)
    计量累计断开电流。

系统构成

断路器选相分合闸控制装置_01

规相位控制装置的适用对象和目的

断路器选相分合闸控制装置_02

规格

断路器选相分合闸控制装置_03