电力设备

SF6分解气体传感器

特点

  • 检测出GIS内部的接触不良
    由于GIS设置在金属容器内,难以检测出内部的异常。特别是接触不良会降低通电性能,再经过接触电阻的缓慢上升,导体温度的上升,导体的局部融解,发弧,最終导致接地事故的发生。
    为了防止类似接触不良所引起的接地事故,SF6分解气体传感器是很有效的。
    由于接触不良引起的导体温度上升,该部位周边的SF6气体开始分解,并产生HF等分解气体。此分解气体传感器正是应对该HF气体的传感器,能够对一直以来GIS通电状态下难以检测出的接触不良进行诊断。
  • 检测气体时无需放气
    不需要为了检测分解气体而实施放气作业。该传感器预先安装在GIS各气室中,可通过专用的测量装置检查气体浓度。造成地球变暖气体之一的SF6不会排放到大气中,并能确定是否有分解气体。
  • 可代替开放式检查
    GIS / GCB的开放式检查其主要检查项目是,诊断可能引起接触不良的触头劣化和检查可能引起局部放电的异物发生或螺栓松动等绝缘异常。利用分解气体传感器确认触头的健全性,并通过另行推荐的局部放电监测确认绝缘性能的健全性从而代替开放式检查。

装置构成

SF6分解气体传感器_01

将传感器设置在各气室。实施测量时把专用的监测装置与传感器相连接,并监测分解气体浓度。

规格

传感器

SF6分解气体传感器_02
  • 灵敏度:0.2vol.ppm(换算HF 0.4MPa-gauge)
  • 检测范围气体:HF
  • 使用环境:与GIS在同一环境下
  • (传感器检测部分设置在SF6环境下)

监测装置

SF6分解气体传感器_03
  • 输入:传感器信号1ch
  • 输出(显示):液晶显示器,黑白,反射型
  • 操作:触摸键
  • 使用环境:0〜40°C
  • 尺寸:W180mm × D195mm × H50mm
  • 重量:约1kg
  • 电源:碱性5号电池×6个
  • 或者(带)有(输出端子的)AC适配器电源(6〜9V)