电力设备

SF6缓慢泄漏在线监测系统

特点

  • 可检测0.5%/年(IEC管理要求水平)的缓慢泄漏
    SF6气体是地球变暖化气体的一种,限制排放到大气中的气体。
    在中国DL/T593.2006以及GB7674-2008的5.15.2标准,规定GIS的年泄漏率小于0.5%。该传感器具有应对此管理规格的检测能力。通过在线监测系统对该传感器的信息进行监测,可尽早检测出 0.5%/年以下的SF6气体缓慢泄漏。
  • 尽早发现GIS的劣化现象
    GIS长年受使用环境(天气,气温)的影响,会发生O形密封圈的劣化,法兰面的生锈等经年劣化。此时,法兰面因经年劣化产生微小的缝隙,GIS内部装入的高压SF6气体从该缝隙中将以非常缓慢的速度泄漏到大气中。SF6气体缓慢泄漏监测系统,能高灵敏度的检测出日常巡视检查所发现不到的微小泄漏。
  • 通过网络系统支持远程监测
    SF6气体缓慢泄漏监测系统可根据IEC61850实施通讯。随着与智能变电站系统相结合的简单实现,也能支持利用网络等方式的远程场所进行监测。
    最大可在线监测240气室。即使大规模的GIS变电站,一台系统也能进行综合管理。

SF6缓慢泄漏在线监测系统

SF6缓慢泄漏在线监测系统_01

通过各气室设置的气体压力传感器的信号,可判断是否有气体缓慢泄漏的现象。
通过连续监测,可掌握到极其微量的气压下降倾向。

系统构成

SF6缓慢泄漏在线监测系统_02

系统规格

气体压力传感器

SF6缓慢泄漏在线监测系统_03

也能提供直接监测气体密度的传感器。

  • 检测范围:0〜1.0MPa
  • 零点稳定度:±0.2%RO(*) / 年以下
  • S/N比:80dB以上

(*RO:Rated Output)

现场监测单元

SF6缓慢泄漏在线监测系统_04

将气体压力传感器检测出的模拟信号转换成高分辨率的数据,并保存该数据。

  • 输入:24传感器
  • 分辨率:0.1kPa
  • 输出:LAN通讯(光纤)

监测服务器屏柜

SF6缓慢泄漏在线监测系统_05

通过各现场监测单元收集气体压力信息,经各种统计处理和图表处理得出的结果显示在PC画面上。并且这些信息也能通过网络在其他的PC浏览器上进行阅览。

  • 输入:最大240传感器(连接10台现地监测单元)
  • 输出:LAN通讯、警报接点输出(发生漏气时,装置故障时)
  • 软件:气体压力监测Web服务器(可通过网络浏览器进行阅览)