电梯/自动扶梯

速干魔法干手机

将介绍能大幅度节约电力的电梯和节能型商用空调系统等等,为建筑和楼宇的运营消减成本,为环保做贡献的设备。

速干魔法干手机_01
  • 烘干:快速并舒适的烘干→支持更低的运行和维护成本
  • 有益于环境:避免使用纸巾→无废物运行,有助于环境保护
  • 卫生、安全:抗菌处理、独立的空气通道和非接触式烘干的结合创造卓越的卫生条件,没有维护之忧

无纸化干手技术

传统的干手机需要较长时间才能将手部完全吹干,为了节约时间,实际使用过程中仍无法避免擦手纸的使用。对此,三菱电机干手机采用双面气流高速喷射型设计,实现3〜5秒速干效果,彻底杜绝纸张浪费。

速干魔法干手机_02

机身搭载直流无刷式电机,不产生摩擦损失,有效提高了电力效率,并保证长时间稳定运行。

速干魔法干手机_03

贴心的人体工学设计,内置即热型蓄热器,在确保舒适的前提下将运行能耗降至最低。

速干魔法干手机_04

一颗树能制成毛巾纸的量

速干魔法干手机_05

一棵高8米,粗14公分的树可用来加工出2万张厚度为0.088毫米的毛巾纸,这相当于供两个月使用的数量(假定每次使用两张毛巾纸,每天使用毛巾纸架200次)。

多个校区间的数据共享

速干魔法干手机_06

一般拥有十层楼的公司每个月大约会使用32万张毛巾纸。如果将废纸堆积起来的话,每个月高度可达28米,每年就是336米,相当于80层楼的高度。

采用三菱电机干手机与其它方式的比较

  • 开启电加热干手时间:5s 关闭电加热干手时间:6s 电加热蓄热时间3小时/天
  • 每次使用张纸擦手
  • 每月使用25天,24小时开启,每月共30天
  • 电价以0.98元/kwh计
速干魔法干手机_07

采用三菱电机干手机

速干魔法干手机_08

图示上海某甲级商业综合楼的洗手间一角。该建筑共有51层办公区域以及部分餐饮和商业区。据统计,物业管理部门每天至少要对废纸篓进行5次以上的清理,贴在纸盒表面的“节约用纸”也仅仅是一句宣传用语而已。

类似的商务大楼在上海和全国其它大中城市中还有很多很多。