电梯/自动扶梯

三菱电机的电梯产品自1950年开始服务于中国市场并首次面向中国销售电梯以来,多年来,一直致力于将世界上最先进的研究开发技术成果引入中国,推动中国国内电梯行业技术的进步与产品的革新,并以技术,质量及优质的售后服务先后赢取得了武汉绿地中心,中央电视台新台址等著名项目,并在最近获得了上海中心大厦的标志型项目的订单。

电梯/自动扶梯概要

随着中国经济的不断发展,建筑的层高也不断提升,电梯的安全性及舒适性也就成了衡量建筑整体水准的一项重要指标。

在2006年中国国际电梯展示会上,三菱电机展示了世界上18m/秒的最高速电梯技术。此技术采用了高精度变频技术及控制技术,在解除 影响电梯舒适性的噪音,振动,加减速等问题的同时,其安全装置还采用了能够耐1000度高温的陶瓷材料,因此即便处于超高速运行状态,也能保障乘客的安 全。三菱电机的最尖端技术将引领世界潮流。

此外,以NexWay-S系列为例,采用了通用性设计的概念,导入了电梯内监控系统,三菱电机正致力于人性化、高安全性电梯的开发研究。

今后,三菱电机将与上海三菱电梯,三菱电机上海机电电梯,香港三菱电梯,广东菱电电梯等关联企业一起,继续配合中国市场的需求,针对性的进行开发与生产,以一流的产品和最可信赖的服务精神,用以回报多年以来中国用户对三菱电机的信赖。

三菱混合电力电梯

将介绍能大幅度节约电力的电梯和节能型商用空调系统等等,为建筑和楼宇的运营消减成本,为环保做贡献的设备。


通常运行时

使电运行中产生的再生电力进行蓄电,并通过使用该电力,使通常运行时消耗的电力减少20%左右


停电时运行

即使在电梯中发生停电,也可通过蓄电的回馈电力,继续低速运行(10分钟左右)可安心地乘梯


三菱能量回馈技术

使电梯的再生电力提供给大楼内,并有效地活用于大楼内的照明等,减少消耗的电量

电梯_02

电梯的节能化

电梯_03

三菱电机在追求电梯的舒适性和安全性的同时,还从各个角度追求电梯的节能性。例如对牵引轿厢的电机进行技术革新,开发新的控制电机的电源装置,通过电梯机 械的轻量化来降低负载,通过人工智能控制管理降低非繁忙时轿厢的无乘载空运行等。结果使现在三菱电机生产的三菱牌电梯的耗电量与30年前相比,实现了大幅 度的节能效果,高速电梯节能约1/2,低速电梯节能1/3。

PM无齿轮曳引机

三菱电机是世界上首次在曳引机上采用高效永磁电机的电梯生产厂家,由于永久磁铁动力损耗小所以可以节省电力。此外,三菱电机还采用了独自开发、大幅度降低了电力损耗的关节型电机。

VVVF变频器

三菱电机是世界上第一个开发出了运用在电梯控制系统上的VVVF变频器的电梯生产厂家。通过VVVF变频器同时对变压变频进行精确的调速控制,确保了曳引机高效、准确、平稳的运行。进而,通过采用高效PWM换流器,实现了制动系统的节能化。

消除电梯待机时的电力损耗

电梯_04

通过先进的控制管理系统消除了电力的浪费,使电梯在待机时的电力损耗大幅度减少。另外,在非高峰使用时间段,通过智能群控管理系统使电梯进入休眠模式,从而大幅度消减了电力。