空调冷热系统

全热交换器 Lossnay

将介绍能大幅度节约电力的电梯和节能型商用空调系统等等,为建筑和楼宇的运营消减成本,为环保做贡献的设备。

顶级性能

具有40年发展历史的Lossnay产品引领了静止型板翅式全热交换器的潮流。应用凝结三菱电机技术结晶的特殊纸质核芯,使得Lossnay具有了业内顶级的能量回收效率,帮助减少外气负荷,给室内带来新鲜优质空气的同时,实现空调运行的节能。

全热交换器 Lossnay_01

率先通过国家标准

全热交换器 Lossnay_02

业内首家全部规格对应 GB/T 21087-2007

屡获大奖的三菱电机全热交换器Lossnay在第一时间完成了对中国国家标准的对应工作,全系列(天花暗藏式)所有规格产品均通过了第三方权威机构检测。

灵活应对各类场合的产品阵容

全热交换器 Lossnay_03

除天花暗藏式产品之外,2010年三菱电机在中国首度推出了壁挂式全热交换器,使得一些不具备吊顶安装的场所也能拥有Lossnay带来的健康、节能与舒适的体验。