增长驱动力

轨道交通车辆用机电产品

概述

安全性和稳定性

对于铁路服务提供商而言,安全性和准时交付高品质的服务是业务的关键。通过我们的能自主评估运行状态并相应地控制运行的列车控制和监视系统 (TCMS)、安全技术系统以及自动化控制系统,我们提供先进的运输技术,让乘客倍感轻松。

舒适度

三菱电机提供各种轨道交通车辆用机电产品创新,让所有乘客感到易用且高度舒适。从轨道车的舒适度和火车站的便利性到信息和其他高级服务的及时性,我们提供只有多元化电气和电子制造商才能提供的各种技术。

生态学

三菱电机为交通运输系统提供环保方法,助力实现社会的可持续发展和未来的高质量生活方式。我们通过新的技术创新努力取得更高的环保绩效,比如低能耗滚动库存、再生电力的有效利用和电力负载的平衡。

产品

轨道交通车辆用机电产品

发展历程

1921

三菱电机开始经营轨道交通车辆用机电产品业务。

1960

首次面向海外市场供货:用于印度国家铁路机车的推进系统

21 世纪初

在日本交付了第一个列车综合管理系统 (TIMS)。

2001

交付了日本首个“Train Vision”(列车监控)车载信息系统

2013

提供了全球首款基于 SiC 的辅助电源装置。

2014

全球首批 3.3kV/1500A 基于全 SiC 的 VVVF 逆变器,适用于 1500VDC 承力索。

研发/技术

法国国家铁路牵引变压器样机订单

三菱电机是第一家作为推进系统供应商获得 SNCF 认证的日本公司。

扩展了集成 400V 交流输出站节能逆变器系列产品

即使在有 400V 配电电路这样高负载要求的火车站,此系列产品也有助于提高运营能效。

先进轨道出行的概念

我们着眼于未来,包括一些增强功能,比如车站无障碍收费、个性化车载服务等。

用于香港 MTR 列车更换项目的轨道车电气设备

三菱电机已签约参与。该合同包括 93 列列车,共 744 节车厢,将在香港的公共交通铁路 (MTR) 上运行。

TfNSW(新南威尔士州交通)的铁路系统

此项目是三菱电机铁路业务历史上在大洋洲市场最大的订单。

轨道交通车辆用机电产品的未来前景

海外业务扩张;技术前景;支持低碳社会的铁路能源和环境解决方案,等等……

相关链接

小兔子校车

人力车、摩托车、嘟嘟车、汽车和行人同时在路上争道而行。因此,交通会变得混乱且危险。对孩子们来说,要在这样交通环境下步行上学是非常危险的。因此,校长法拉·迪巴知道她必须提供帮助。