增长驱动力

电力系统

概述

发电

从涡轮发电机到发电厂的监视和控制系统,我们的各种发电产品和系统为提高能效和降低环境影响做出了贡献。

输电

鉴于世界对可再生能源和更低环境影响的期望,电力系统必须能提供高质量的稳定电力供应。我们的电力输送产品和系统,如开关设备和变压器,可提供所需的效率和质量。

配电

通过智能电网优化电力使用。我们的一系列配电产品和系统有助于确保电力稳定可靠地输送到所需的地方。我们致力于建立先进的电力网络,确保有效地支持电力行业,并将智能仪表和其他商业产品与 ICT 相结合,力争实现更智能的用电。

产品

电力设备

发展历程

1924

生产出第一台三菱电机立轴水力发电机 (2,300kVA)。

1968

生产出日本第一台气体绝缘开关设备 (GIS)。

1991

为电力公司安装了世界上第一台静态自激无功补偿器 (STACOM)。

1996

开发了世界上最高容量 (51,300kW) 的直流发电机。

2010

开始了对智能电网和智能社区的内部技术试验。

2016

开始在长崎输配电系统中心建造高压直流 (HVDC) 检定设施。

研发/技术

三菱电机配电设备的最新发展趋势

推出面向海外配电和输电市场的 24/36kV C-GIS“HS-X”、面向海外 RMU 复兴市场的 12kV HS-X 型 C-GIS 等等……

用于对涡轮发电机进行电磁场和大耦合分析的独特技术

此技术专为当前的 VP-X 系列涡轮发电机和未来的型号而开发,通过提高效率和可靠性,将有助于稳定地供应电力。

生产真空断续器 (VI) 和真空断路器 (VCB) 的集成工厂

我们应用了独创的“e-F@ctory”概念来实现创新的基于物联网的高效生产,并扩大我们的市场份额。

用于发电机检查的超薄机器人

大幅减少检查成本和时间,有助于提高发电机的可靠性和可用性。

输电和配电系统中心的 HVDC 检定设施

借助这一新设施,我们能够进入基于电压源转换器 (VSC) 的高压直流 (HVDC) 系统的全球市场。

用于中压和低压直流配电的 D-SMiree 系统

凭借此系统,我们能实现更高效、更加可持续的配电,同时最大限度地减少电能损耗。

相关链接

一人发电站

Kyaw Kyaw 过去常常向夜市小贩们出售蜡烛。但是,风雨会让烛火熄灭。因此,他有了出售光线的想法。