增长驱动力

汽车设备

概述

环境和经济

我们助力让汽车变得更环保、驾驶更高效。通过开发可降低内燃机油耗的技术和下一代动力传动系统,我们正在帮助减少二氧化碳排放。

安全与智能

我们提供多种汽车信息服务,使每个人都能更安全、更舒适地驾驶汽车。我们提供采用预防性安全系统和集成汽车多媒体系统的智能解决方案,为您带来更多的驾驶乐趣。

智能移动

三菱电机提供众多尖端产品,不断满足汽车社会现在和未来的需求。随着我们应用各种创新技术,我们正在追求未来驾驶的无限可能。

发展历程

1933

将 E 型轴向旋转磁铁作为第一款车辆电气部件进行销售。

1946

开始生产车辆电气部件(电机起动器)。

1955

制造了首批车载收音机。

1962

率先大规模生产供乘用车使用的交流发电机。

1988

启动了全球首款电动转向系统的生产。

1990

开始为 OEM 生产全球首款配备 GPS 的导航系统。

2001

开始为混合动力车辆生产集成智能动力驱动装置。

2012

开始为汽车生产 PHEV 蓄电池充电器。

研发/技术

HERE 与三菱电机合作为自动驾驶汽车提供先进的定位服务

我们的目标是提供各种服务,以支持目前行驶在路上并配有 ADAS(高级驾驶员辅助系统)的汽车以及未来完全自动驾驶的车辆。

批量生产适用于 48V 混合动力车辆的汽车行业首款曲轴 ISG 系统

这种创新产品将用于梅赛德斯-奔驰车辆,但我们将继续开发越来越小、重量更轻、功率更高的 ISG 系统,以提高燃油效率并减少二氧化碳排放。

现场测试 xAUTO 自动驾驶测试车辆 — 提供高安全性和便利性

测试已证实,我们的自动驾驶技术在各种路况下都能良好地工作,包括在浓雾和下雪天气能见度差的条件下。

EMIRAI 4 智能移动概念车

这种下一代驾驶辅助技术可实现更安全、更方便的运输。

使用路面投影和车身显示清晰地指示车辆移动

此系统可投影大的、易于理解的发光信号,而行人和其他车辆可以清晰地看到这些信号。

带广角摄像头的驾驶员监视系统

第一款使用一个广角摄像头同时监视驾驶员和前排乘客的系统,摄像头能识别两个人的手部动作并控制各种车内设备。