增长驱动力

空调冷热系统

我们的商业和住宅用空调系统因更高的性能标准、无与伦比的可靠性和节能效率而享有全球声誉。在空调创新的前沿,我们为用户提供更高的舒适度,同时最大程度地降低对环境的影响,并为所有人创造一个更美好的世界。

概述

舒适度

除了确保在任何环境中都能享受舒适的房间外,我们的领先技术还旨在为用户及其周边营造理想的和谐环境

效率

三菱电机的空调冷热系统和制冷系统通过持续降低能源需求和提高产品的环保性能,实现最佳的成本效益。

耐用性

我们的产品经过了恶劣条件下的严格测试,这些条件比正常使用时遇到的任何情况都更为极端。这种严格的测试确保我们的产品能可靠地工作许多年。

产品

空调冷热系统

发展历程

1954

静冈工厂成立,专门生产房间空调和中央空调。

1968

推出配有全球首款轴流式风机的壁挂式分体房间空调“KIRIGAMINE”。

1970

推出 LOSSNAY 热回收通风系统。

1978

推出用于商业用途的“Mr.SLIM”空调。

1984~

推出“CITY MULTI”系列变制冷剂流量 (VRF) 空调系统。

1997

推出采用“ZUBADAN”热泵技术的“KIRIGAMINE FX”系列房间空调,实现了行业领先的制热能力。

2001

VRF 系统的“REPLACE MULTI”系列发售,它采用独特技术,可以重复利用现有冷媒管道。

研发/技术

Ingersoll Rand 和三菱电机株式会社成立合资企业

新公司将在美国和选定的拉美国家/地区扩大无管和 VRF 制热及空调冷热系统业务。

在土耳其开设房间空调工厂

此举旨在扩大在土耳其和欧洲的业务,在这些地区,人们对房间空调和制冷系统的需求有望增加。

Climaveneta S.p.A. 和 RC Group S.p.A. 将于 1 月 1 日合并为 Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. 并作为一个公司开始开展业务。

合并已实现协同效应,增强了三菱电机 HVAC 业务的竞争力,主要是在欧洲。

推出下一阶段的 CITY MULTI

CITY MULTI 产品提供各种室内设备、室外设备、通风解决方案和控制选件,使您能够设计最能满足建筑需求的系统。

相关链接

尽享奢华

三菱电机空调