• Register
  • Login

新闻中心

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

新产品发布 | CC-Link IE TSN 产品阵容不断扩充

返回

CC-Link IE TSN将FA与IT完美融合,全力构建灵活的系统,为工厂整体IIoT提供最佳网络解决方案!CC-Link IE TSN兼容产品快速增加,现在产品阵容再一次扩充。

一、通信模块FX5-CCLGN-MS

1.产品优势
(1)网络的搭建更方便
以往对不同的网络在搭建时需要分别进行设置,而使用CC-Link IE TSN网络在同一干线可与TCP/IP通信共存,因此只需在一个网络中构建即可。
(2)可实现高速、高精度通信
通过使用MELSEC iQ-F系列CC-Link IE TSN网络对应模块FX5-CCLGN-MS,可与从站实现最小同步周期250μs的高速、高精度双向通信。此外,可通过设置每个从站的通信周期,提高通信效率。
(3)通信数据容量和通信站数的提升
由于FX5-CCLGN-MS可作为CC-Link IE TSN网络的主站或从站进行使用,根据不同的系统构建,它能广泛应用于从小型控制到大型控制的各种生产设备中。

2.产品规格

*1 :每站的最大链接点数。   
*2 :100Mbps为将来对应。

二、远程I/O模块

1. 通用远程I/O模块

(1)输入模块

 

(2)输出模块

(3)I/O组合模块

2. 安全远程I/O模块

(1)安全输入模块

(2)安全输出模块

(3)安全输入输出

CC-Link IE TSN 引领数字化时代

什么是CC-Link IE TSN网络?

CC-Link IE TSN网络是一个通过循环通信,在确保实时性控制的同时,可与IT系统的信息通信并存的网络。CC-Link IE TSN网络可使用各种设备构建灵活的系统,由于具有优越的维护功能,是最适于构建工厂整体IIOT的网络之一。

CC-Link IE TSN网络有什么特点?

通过时间分割方式实现高速通信!各设备时间同步,输出和输入的通信帧在时间分割后的通信周期中双向同时发送,缩短了网络整体的循环数据更新时间,实现了高速化,提高了生产力。

连接无限 开启未来

CC-Link IE TSN 自诞生之日,就赢得了工业领域青睐,TA的低延时、精准同步、高可靠性,解决了工业现场端到端的时间延迟、带宽不足、安全性等课题,为智能工厂架设了更优的数据流通道。伴随着CC-Link IE TSN对应产品的不断丰富,数字化才真正成为智能工厂和智能制造的新生动力,也将成为引领市场需求的制胜法宝。

 

返回

联系我们
在华机构
技术支持热线
问询与建议

打假信息

软件序列号

FX部分模块停产通知

三菱电机自动化中国微信二维码

Powered By Inchnet