家用中央空调

家用中央空调_01

能实现所有房间的舒适度!

  • 想在每个房间都安装上空调,但室外机太多很困扰。
  • 想要根据房间的大小和用途,选择各种类型的内机。
  • 即便是中央空调,也必须考虑到细致的温度控制和节能性。
  • 想要换换新鲜空气,但刚调节好的室内温度又没了!

只用1台外机就可连接多个房间的空调。
实现室内室外都美观的三菱电机家用中央空调。

家用中央空调_02

即便是房间数很多、面积很大的住房,有时也会出现安装外机的空间有限,设置多个外机声音太大的问题。这些问题三菱电机中央空调系统都能帮您解决!1台外机最多能连接18台内机。并具有业界顶级的静音效果和超高效率。 内机方面,三菱电机配备有不会破坏室内设计的天花板镶嵌式和设计感很好的挂壁式等,可根据房间数和房间大小进行选择。

家用中央空调_03

菱尚系列

三菱电机针对小户型家庭用户开发的菱尚系列中央空调,小巧方便,时尚大方,满足小户型的个性要求,实现温暖舒适的家居生活

*3HP: 可连接室内机2~4台
*4HP: 可连接室内机3~5台

家用中央空调_04

菱耀系列

菱耀系列家用多联分体式空调采用独特的分歧箱结构,安装维护更加简易,完全满足您对宁静舒适生活的要求

*4HP: 可连接室内机2~6台
*5HP: 可连接室内机2~7台
*6HP: 可连接室内机2~8台

家用中央空调_05

菱睿系列

菱睿系列家用版多联分体式空调,可根据室内装潢要求灵活选用多种不同形式的室内机,兼容睿智,彰显品位

*4HP 可连接室内机1~8台
*5HP 可连接室内机1~10台
*6-10HP 可连接室内机1~12台
*12-18HP 可连接室内机1~18台

家用通风产品 Lossnay

LOSSNAY全热交换器是集舒适、节能、静音于一身的新风系统。作为纸质核芯静止式全热交换器的发明者,三菱电机 LOSSNAY全热交换器拥有业内领先的交换效率,并获得第三方实验室认定。与同类产品相比Lossnay能够把新风负荷降到最低,也意味着在保证新风的前提下最大限度降低运行成本

详细分析人体和房间的情况,提供更贴合身体所需的温度,并实现优越的节能性