空气净化器

NEW 新娘刘小姐的欣喜新婚日记
幸福空气篇

幸福空气篇

新婚不久的刘小姐到有宝宝的朋友家拜访,
对空气净化器打造的幸福空间连称羡慕,
感慨着自己是不是也该给家里添个“宝贝”了呢?

融合尖端技术的小巧机身,迅速净化空气,打造健康空间。
三菱电机空气净化器。

空气净化器_02

健康舒适的室内空气就交给三菱电机空气净化器吧! 高效4重过滤,仅20分钟室内PM2.5去除率就高达99%(※1)。精巧机体却拥有487m3/h的空气洁净量(※2),即使大空间也可胜任自如。搭载静音设计及初效滤网自动清扫功能,轻轻松松打造健康舒适的室内空间。

※1

上海市环境保护产品质量监督检验总站监测,30m3测试室内,运转20分钟后测得结果

※2

洁净空气量(CADR)根据《中华人民共和国国家标准GB/T18801-2008空气净化器》检测得出。
以上数据依据空气洁净量CADR487m3/h,由理论计算得出。不同面积下换气次数(次)=CADR(487m3/h)房间体积(面积×高2.5m)

高效除菌 HEPA滤网 强力过滤PM2.5 呼吸更自由 自动清扫装置 轻松保养 维护便捷 铂金触媒 双重除臭 从根源分解有害气体 超大风量 487m3/h CADR 气体污染 传感器 异味感应 固态污染传感器 灰尘感应 花粉感应

高效去除空气中的各类有害物质

PM2.5 直径小于2.5微米的细微颗粒物,对人体呼吸系统和心血管系统会造成伤害。 99%※1 (只需20分钟) 甲醛 无色,强烈刺激性气体。可引发呼吸功能障碍和肝中毒性病变 。99%※2 苯 无色,强烈芳香气味。对人体神经系统会造成危害。99%※3 TVOC 总挥发性有机化合物简称。具有毒性、刺激性、致癌性和特殊气味性。99%※4 除菌 强烈刺激性气体。臭氧具有强氧化性,浓度过高时对人体有害。99%※5 臭氧 白色葡萄球菌,1小时内除菌率超过99.9%。99%※6

※1.经上海市环境保护产品质量监督检验总站检测,30m3测试室内,运转20分钟后测得结果。
※2.经上海市环境保护产品质量监督检验总站检测,30m3测试室内,运转6小时后测得结果。
※3.经上海市环境保护产品质量监督检验总站检测,30m3测试室内,运转3小时后测得结果。
※4.经上海市环境保护产品质量监督检验总站检测,30m3测试室内,运转2小时后测得结果。
※5.经上海市环境保护产品质量监督检验总站检测,30m3测试室内,运转1小时后测得结果。
※6.经广东省微生物分析检测中心分析检测,30m3测试室内运转1小时内测得结果。
以上测试满足GB/T 18801-2008《空气净化器》,测试数据会因使用环境的不同而异。

高效四重过滤 健康就在呼吸之间

第1重 自动清扫初效滤网 有效去除大颗粒灰尘,动物毛发等污物 第2重 高效除菌HEPA滤网 超大滤网面积3.38m2,强力吸附PM2.5及有害物质 第3重 可水洗活性炭滤网 重达400g的活性炭含量,强力去除异味及其他有害气体 第4重 纳米技术铂金触媒 从根源吸附、分解有害气体,避免二次污染

第1重 自动清扫初效滤网

空气净化器_03

轻松保养,保持高性能

滤网自动旋转清扫,不必担心灰尘的积聚导致风量的降低

1 转动 2 清扫 3 除尘 4 清扫检查窗

* 积尘情况根据使用环境,使用情况不同而有所差异。
注:自动清扫的时间:① 机器切断运转时 ② 手动按入「自动清洁」按钮时 ③ 超出累积运转时间时:强力约1次/24小时;静音约1次/192小时(1次/约8天)

第2重 高效除菌HEPA滤网

除菌HEPA滤网

超强吸附,高效去除PM2.5

固态污染物净化效能A级,PM2.5去除率高达99%,可轻松过滤最小直径为0.1微米的极细颗粒物,捕集率高达99%以上※1

HEPA滤网能捕集到的微粒尺寸、抗病毒性能:含有天然多酚的蓝色特殊涂层,能使病毒进一步的变性分解
通过滤网可滤净并消灭多种污染物、 HEPA滤网放大示意图

※1. 上海市环境保护产品质量监督检验总站监测,30m3测试室内,运转30分钟后测得结果
※2. 广东省微生物分析检测中心分析检测,30m3测试室内,运转1小时后,用新型固体撞击时多功能空气微生物检测仪JWL-IIC,以20升/分钟的抽风量进行采样

第3重 可水洗活性炭滤网

重达400g

迅速脱臭,空气清新

超强异味去除能力,对于来自宠物臭味、厨卫异味等各类生活异味迅速脱臭

宠物臭味 厨房异味 卫生间异味

第4重 纳米技术铂金触媒

空气净化器_04

双重除臭,强力分解

采用纳米铂金触媒技术,从根源对异味分子进行吸附和分解,有效去除有害气体

1 转动 2 清扫刷头

487m3/h超大洁净空气量(CADR) *1

487m3/h超大洁净空气量(CADR)*1

*1.洁净空气量(CADR)根据《中华人民共和国国家标准GB/T18801-2008空气净化器》检测得出

*注:以上数据依据空气洁净量CADR 487m3/h,由理论计算得出
不同面积下换气次数(次)=CADR(487m3/h)/房间体积(面积×高2.5m)

快速过滤室内污浊空气,轻松对应大空间

房间面积10-15m2 过滤时间约6-9分钟→房间面积20-30m2 过滤时间约11-16分钟→房间面积35-63m2 过滤时间约19-30分钟

可洁净空气时间:根据日本电机工业协会JEM1467规定,粉尘浓度从1.25mg/m3降至0.15mg/m3所需要的时间
房间面积:根据日本电机工业协会JEM1467规定,换气次数1次/h,30分钟内粉尘浓度从1.25mg/m3降至0.15mg/m3所对应的房间大小

静音设计,安享睡眠

【静音】运转模式、运转音低于30分贝、畅享安静、舒适生活。

运转小于30dB(A) 如同宁静的夜晚

*经上海市环境保护产品质量监督检验总站检测,温度(18-22)℃,湿度:(40-60)%RH室内测得结果。

细节之处,安全保证

根据三菱电机严格的安全标准,采用防火性能材料框体和金属材质部件,日本原装,品质可靠。

空气净化器_05

维护保养,简单便捷

空气净化器_06