新人OL陈小姐的办公室奋斗日记
清爽通风换气篇

好不容易更换了会议室的空气、却发现重要会议的资料有错误!还来得及更换吗!?

清爽通风换气篇

保持室内温度和湿度的同时进行通风换气 三菱电机的通风换气系统 Lossnay

Lossnay_01

Lossnay全热交换器

即使身处舒适的办公环境中,也不能忘记时刻保持房间的通风换气。在如今逐渐封闭化的办公室中,不强制进行通风换气的话,二氧化碳、建材中散发出的化学物 质、以及灰尘等会堆积,空气将逐渐污浊。但是如果采用通常的通风换气方式,那么好不容易通过暖气/冷气调整到的室内舒适温度就会随之流失掉。而要保持室内舒适温度不变的话,就会增加空调的负荷,造成电费的上涨。

三菱电机的Lossnay采用独特的“Lossnay核芯”技术,它利用特殊加工材料制成的间隔板进行热交换,该间隔板能将原有的温度和湿度原样渗透过去,使之不流失。

通常的通风换气方式会使室内原有的暖气/冷气以及湿度流失一部分,而三菱电机Lossnay这一划时代的换气系统则能在维持室内温度和湿度的同时完成新鲜空气与污浊空气之间的更换。

Lossnay的热交换可以回收大约6-8成的热能量,在降低暖气/冷气的负荷、削减空调运营成本和节能方面做出了贡献。

全热回收示意图

Lossnay_02
Lossnay_03
节能 减少热损失及空调负荷 清新 同步送排风功能,确保有效通风及空气品质 静音 超强隔音效果,静音运转同步 方便 各种机型,安装方便

灵活应对各类场合的产品阵容

适合各种场所使用的Lossnay产品线。吊顶式(超薄型),落地式也新登场

壁挂式 VL-100U-C

壁挂式
VL-100U-C

吊顶式 标准型 LGH-15~100 、吊顶式 智能型 LGH-150~200

吊顶式(标准型・智能型)
LGH-15~100  LGH-150~200

新风处理器带全热交换功能 GUF-50RDH3

新风处理器带全热交换功能
GUF-50RDH3

NEW 吊顶式(超薄型) LGH-15~35

NEW 吊顶式(超薄型)
LGH-15~35

NEW 落地式 LP-500X2-E

NEW 落地式
LP-500X2-E