LED光源DLP拼接显示墙

采用新型LED光源,无需使用水银灯

显示单元有三种亮度模式:明亮/正常/节能。用户可灵活地根据使用环境和具体应用来做设置,应用“节能”模式可降低能耗。

LED光源DLP拼接显示墙_01

独创的“前维护”模式,可节省空间及空调电力消耗

LED光源DLP拼接显示墙_02

具有特殊设计的滑动与提升屏幕的结构和自动空气对流系统,所有的安装及维护工作均可从正面完成。

长使用寿命,低拥有成本

LED光源DLP拼接显示墙_03

LED光源的使用寿命长达80,000小时以上,100,000小时的风扇寿命,不需UHP灯及色轮等易耗品,显著降低了用户的拥有成本。