紧急用电源供给系统

不间断电源装置(UPS)

紧急用电源供给系统_01

日本三菱电机,在世界各类先进电机及电子产品发展方面,具领导地位。对开拓中国及香港市场方面,一直不遗余力。三十多年来,三菱电机一直致力于不间断电源器件和系统的开发和制造,多年来的经验以及在生产中不断应用新功率器件技术对产品的改进,使三菱电机多年来在世界UPS市场上占有很大比例。卓越的性能、可靠性和安全性来自技术和经验,使其在各种领域的丰富业业绩获得了市场的广泛机好评,当您选用UPS系统时,三菱UPS就是您的理想选择。

特征

紧急用电源供给系统_02
(一)
装备IGBT式充电器的全新混合式变换器, 实现了电池充放电的控制, 更配备先进的电池监测功能及电池分析。
(二)
应用最新IGBT的PWM逆变技术, 这先进的调制技术实现了减低了开关频率(2 KHz)、减低了音频噪音(减少EMI)、减低功率损耗及增加效率。
(三)
大于0.99的高输入功率因子及小于3%的低输入电流诣波(THD)。
(四)
使用高速DSP和ASIC为基础的直接数字控制(DDC), 带触摸式LCD的友好接口,操作方便, 一目了然。其液晶显示屏(LCD)通过4个目录显示,包括主目录、测量、设定及记录功能,更可显示功率流向、测量值、操作指南、数据记录及故障信息。
(五)
配备系统监控软件(DiamondLink),透过计算机可监控不间断电源装置运行情况及有关参数,更有自我诊断功能,构成灵活的系统, 以发挥不间断电源装置卓越的性能、特性及高效率。