中压产品

配电盘

西电三菱电机开关设备有限公司(简称:XMS)生产的产品满足GB/DL标准,结合最新技术设计。在设计中对于现代电力部门的供电系统的迫切需要给予了最充分的重视。装有可移动断路器的MA-EC型金属铠装封闭移开式开关柜为变压器、电容器、电抗器、电动机及大多数馈电电路提供了集中控制和保护措施,特别适用于电力系统、工厂、商业建筑物、泵站、交通运输、开闭所及变电所,额定电压为3.6kV - 40.5kV,额定电流为630A - 5000A,额定开断容量从25kA - 50kA 均可使用。

12kV_MA-EC

12kV MA-EC型(中置开关柜)

断路器在开关柜中部,操作简单可靠墙安装。

12kV_MA-EC_01

12kV MA-EC型(下置开关柜)

断路器在开关柜中下部,电缆室宽大,利于现场安装和施工。

12kV_MA-EC_02

7.2/12kV MA—EC型(中置FC型)

适合频繁操作的电动机负载。

40.5kV_KYN

40.5kV KYN开关柜

采用真空和SF6两种断路器,实现高可靠性,
结构紧凑,小型化的高压变配电设备。

丰富的制造经验

MA-EC型金属铠装封闭移开式开关柜是按照有关标准,结合最新技术而设计的。在设计中对于现代电力部门的供电系统的迫切需要给予了最充分的体现。

三菱电机株式会社在制造金属铠装封闭移开式开关柜方面积累了50年的经验,该设备的设计精湛,制造数量已达到几十万台。在最新的MA-EC型金属铠装封闭移开式开关柜中此点得到了充分的体现。

装有可移动断路器的三菱MA-EC型金属铠装封闭移开式开关柜为发电机、马达、变压器、电容器及大多数馈电电路提供了集中控制和保护措施。

三菱MA-EC型金属铠装封闭移开式开关柜的额定电压为7.2KV/12KV,额定电流630A—5000A,额定开断容量从25KA~50KA,分别装有相应参数的真空断路器。MA-EC型金属铠装封闭移开式开关柜主要为户内使用而设计。

三菱MA-EC型金属铠装封闭移开式开关柜特别适用于电力系统、工厂、商业建筑物、泵站、交通运输、开闭所及变电所。

高可靠性

灵活运用CAD、CAE的设计,优化结构。
配用代表三菱电机最新技术的10-VPR型真空断路器。
采用无间隙FBC绝缘母线,提高绝缘可靠性。
使用最新制造设备确保产品品质。
同一规格的断路器具有无需调整即可互换的性能。
合理的热传导设计,解决了温升问题。
开关柜不但通过常规型式试验,而且通过了燃弧试验、凝露试验、污秽试验等特殊试验。

中压开关柜主要技术参数
项    目
参                 数
型号(MA-EC)   金属铠装封闭移开式开关柜
额定电压 k
V
3.6  7.2  12 24 40.5
额定频率 H
z
50
额定电流 A 630、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000 630、1250、2000、2500、3150 630、1250、2000、2500
额定短时耐受电流 k
A
25 31.5 40 50 25 31.5 25 31.5

断路器系列

10-VPR 系列 真空断路器(VCB)

pc_pic_12kV_10-vpr

7.2/12kV 真空接触器(F-C回路)

pc_pic_12kV

27.5kV 电气铁道自动过分相用真空断路器

pc_pic_27.5kV

40.5kV 真空断路器(VCB)

pc_pic_40.5kV

40.5kV SF6断路器(GCB)

pc_pic_40.5kV_SF6
pc_pic_photo01

三菱VPR型真空断路是在“简单就是最好”这一设计理念指导下以最新的技术及多年丰富的生产经验为基础开发出来的。

简单的含义是什么?
简单意味着质量高,可靠性高,易于维护且操作安全。
简单给您全新的观念。
三维计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助工程优化设计(CAE)提高了断路器的可靠性。

动态分析

对机构进行验证试验时,通过动态分析获取各种情况的数据,同时还研究了诸如间隙中的最小或最大的摩擦或弹力因素所产生的影响。

热分析

通过分析解决了散热问题,即使额定电流达到5000A时也完全满足升温要求。

绝缘性能可靠

断路器适合在恶劣的环境下运行,因为其具有比标准要求更大的爬电距离和绝缘距离。

新技术减少了维护

由于采用了一种最新研制的降低摩擦的表面处理方法以及长效的润滑脂,减少了维护次数。

我们的供货记录表明了断路器的高质量

自1969年以来,超过250,000台的三菱真空断路器在世界各地投入运行,取得了满意的运行效果。

多规格及小型化试断路器适合世界各地采用

断路器符合IEC62271-100和GB1984/DL402/403(中国标准),真空断路器设计结构紧凑,其中10kV带底盘车操作的断路器系列可直接与标准KYN28系列开关柜中断路器互换。

中压断路器主要参数
项    目
参                数
型号(VPR)   10-VPR 20-VPR 30-VPR 30-SFG
额定电压 kV 7.2    12 24 40.5
额定频率 Hz 50
灭弧介质   真空 SF6
额定电流 A 630、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000 630、1250、2000、25OO、3150 630、1250、2500 630、1250、2000
额定短路开断电流 kA 25 31.5 40 50 25 31.5 25 31.5 25 31.5 40