变电站监视控制系统

变电站监视控制系统

三菱电机的现代变电站自动系统(SAS)基于开放式分布结构,并采用了高可靠性设备做为核心设备。
核心设备有:
-变电站自动服务器(DAC)
-底板控制器(BCU)

特点

变电站监视控制系统_02

● 开放的分布结构&灵活的系统配置

● 由于提供了自检&故障诊断功能,提高了可靠性和维护简单

● 由于采用了分布式底板控制器(BCU)系统,节省了导线&繁琐的布线操作

● 以用户图形界面和操作员动作监控系统为基础的操作系统操作简单可靠

● 灵活的系统配置可以满足用户的需要

方法

变电站监视控制系统_03

变电站自动服务器(DAC)

● 数据采集和初级设备控制

● 实时和历史数据

● 与SCADA的通信控制

底板控制器(BCU)

● 由于提供了自检&故障诊断功能,提高了可靠性和维护简单

● 基于IEC1131-3的用户可编程DO、DI、LED功能

● 适用于恶劣环境中的安装,开关设备安装在本地控制柜中