PP-100型
便携式GIS/GCB局部放电在线检测仪

特点

  • 根据UHF特高频诊断局部放电
    可实现依照CIGRE(国际大电网会议)的最新报告书中记载的最高灵敏度1pC诊断。(UHF频段测试时)
  • 用子机简易诊断(1次诊断)
    便携式子机集成了1次诊断所需要的功能。检测出的信号在电平计上简易表示,提供是否进行下一步诊断(2次诊断)的必要性。
  • 用母机诊断(2次诊断)
    将子机连接在母机上,进行详细诊断。在画面上显示n-q-φ局部放电的特征量。可在线显示Q-Φ-t的三次元连续状态变化,从而最终判断有无异常局部放电。
  • 用专家系统综合决策
    通过在子机上检测出的信号推定放电形态,显示放电源识别,干扰识别等决策结果。
  • 可实现异物检测功能
    AE检测用的子机可实现对异物(长度3㎜以上)的诊断。

简易诊断方法

PP-100型 便携式GIS/GCB局部放电在线检测仪_01

规格表

PP-100型 便携式GIS/GCB局部放电在线检测仪_01