在线局部放电监测系统

特点

  • 检测GIS内部的局部放电异常,防止绝缘击穿
    GIS内部由于螺栓的松动,绝缘物的逐渐劣化等各种因素,有时会发生局部放电。若不重视,将会引起绝缘击穿(接地故障)导致停电。为了防止发生类似的事故,通过该系统实施24小时连续监测,尽早检测出局部放电。
  • 采用UHF传感器。具有最高可达0.1pC的检测灵敏度性能
    采用CIGRE等国际上推荐的UHF传感器。采用的UHF传感器是遵照NGC规格,具有最高能检测0.1pC的微小放电性能。
    最多可同时在线监测此类UHF传感器288个。也可应对大规模的GIS。
  • 装有通过人工智能可根据不同局部放电进行自动辨别的功能
    装有自动辨别局部放电原因的人工智能。对客户的局部放电诊断进行支援。而且,通过利用互联网等方式进行远程监测的附加功能,可在遥远的办公室等场所阅览监测信息。三菱电机还可提供利用远程监测功能实施远程诊断的服务。

系统构成

HMI控制柜

通过各区域单元收集局部放电信息,经各种统计处理和诊断处理后的结果显示在PC画面上。并且,这些处理結果可通过网络在其他PC上进行阅览(需要安装专用软件)。

输入:最多288个传感器(连接区域单元96台)
输出:LAN通讯、警报接点输出(发生局部放电时,装置故障时)
软件:局部放电监测软件(OS :Windows 7)

区域单元

将通过UHF传感器检测到的信号进行放大・信号处理后,作为局部放电信息向HMI控制柜输出。

输入:3个传感器检测灵敏度:0.1pC
输出:RS422通讯(光纤)

在线局部放电监测系统_01

系统规格

检测由于局部放电而产生的UHF频带的电磁波信号。UHF传感器,可提供GIS内部装配型,外部装配型。

在线局部放电监测系统_02

内部型局部放电传感器

安装:GIS法兰(GIS内侧)

灵敏度:0.1pC

检测频带:500MHz〜1.5GHz

平均有效高度:>10mm

输出连接器:N型同軸连接器

在线局部放电监测系统_03

外部设置型局部放电传感器

安装:GIS绝缘盆(需要外露绝缘盆)

灵敏度:0.1pC

检测频带:500MHz〜1.5GHz

平均有效高度:>10mm

输出连接器:N型同軸连接器

HMI 软件

通过搭载的人工智能,可自动辨别局部放电的原因,并协助相关人员做好维修保养的工作。

在线局部放电监测系统_04

最新状态显示画面

显示传感器现在的状况画面。

显示变电站中某个传感器作出应答的画面。

在线局部放电监测系统_05

人工智能画面

人工智能根据传感器信号获得的各种特性,推测发生原因,然后显示结果。