家用新冷媒变频柜机空调 (XF/SXF系列)

家用新冷媒变频柜机空调
  • 使用环保型的R410A,运用高性能、高技术的逆变器空调来实现减少电力消耗量30%。将介绍对环保、健康有益的产品。
  • DC-INVERTER通过装载采用高效龙骨马达的压缩机来实现高SEER值 (国家变频空调能效等级1级)
  • 通过采用对臭氧层破坏率为 “0” 的R410A冷媒来实现环保
  • 通过凉感控制功能来防止非常浪费的过度制冷,对健康和环境都有益
  • 通过12米长距离送风+全方位立体送风来有效控制房间温度
  • 从2007年1月开始,所有使用的零部件都采用符合RoHS指令的产品

受关注技术

高性能的压缩机“龙骨”马达

家用新冷媒变频柜机空调_02

独创的压缩机龙骨马达,通过在展开的定子铁芯上高密度地卷上铜线后再合起的工艺,使绕线可以更紧密,减小了马达的体积,大大地提高了马达的效率。