全直流变频壁挂式空调(ZHJ/PZHJ系列)

全直流变频壁挂式空调
1、
全面达到国家变频空调能效等级1级。
2、
低温环境,强劲制热,最大制热量高达8100W。-25℃的严寒环境正常运转,-15℃能吹出高达55℃的热风,若配合高智能人感MoveEye使用,空调则定向向脚部吹风,拥有智能暖足功能,让您度过一个温暖而舒适的冬季。
3、
高智能人感MoveEye对原有动态地面测温MoveEye进行了改善和进化,它内藏8个感应器,将探测到的房间立体分成752个立体区域,更精细的检测到人所在的位置,最大可省电30%以上(与本公司以往机型相比),再配合双导风板定位送风,更舒适,更省电。
4、
变频独立除湿功能可解决闷热潮湿的困扰。它通过改变室内热交换器的结构,利用热交换器的一部分弱制冷用以除湿,一部分制热,将冷却的空气加热后送风。这样除去了湿度,送出的风也不会寒冷,更健康、更舒适,最终达到温度保持不变的同时,只降湿度。除湿能力达1.2升/小时(PZHJ12/ZHJ12)。
5、
压缩机龙骨马达,通过在展开的定子铁芯上高密度地卷上铜线后再合起的工艺,使马达的体积大幅度减少,使绕线更紧密、更均匀,大大提高了马达的节能性。

网站相关链接:http://www.saec.com.cn/products/detail.aspx?id=58

受关注技术

高性能的压缩机“龙骨”马达

直流变频壁挂机式空调_01

独创的压缩机龙骨马达,通过在展开的定子铁芯上高密度地卷上铜线后再合起的工艺,使绕线可以更紧密,减小了马达的体积,大大地提高了马达的效率。