三菱电机空调网络管理系统

完美兼容: 与楼宇管理和外部信号系统完美兼容,联动门禁、消防系统,提供最佳控制方案

智能定时: 更个性化空调运行定时运转、温度范围设定功能,节能舒适!

一键操作: 智能家居、大型楼宇集中化控制,一键轻松操控所有空调开关

限制功能: 多种操作限制功能,仅管理人员可操作

感应装置: 接入温度或湿度传感器,完美联动空调机,为您营造量身订制的健康绿色空间

三菱电机空调网络管理系统

受关注技术

全新操作体验

受关注技术
  • 控制最多50组群/50台机组
  • 设备本体支持包括中文在内的九种语言
  • 9寸高分辨率液晶触摸屏,对应建筑平面以及实际的空调、通风设备图标显示。
  • 高精度触摸控制,无需专门的触摸笔即可完成操作。
  • 设备已存储了所有异常代码的含义。在设备发生异常信息时,用户不但可以获知异常位置和代码,也能直观的了解异常原因,极大的方便了设备维护。

基础功能

  • 硬件内置了Java模块,用户可以通过TCP/IP网络,使用支持Java插件的浏览器直接访问,无需安装特别的软件。
  • 周间·年度日程计划设定,并可以按季节设置夏季(制冷)和冬季(采暖)两种模式。
  • 在空调设备(含Lossnay)发生异常时,自动向指定的电子邮件地址发送包含异常信息的电子邮件(需要网络支持)。
  • 集成了分户计费、节能运转和电力削峰三大能源管理功能(可能需要额外的授权许可和软件支持,详情参见综合管理软件TG-2000A介绍或咨询三菱电机)。

新增功能

新增功能

在日程计划的基础上,AG-150A增加了“优化启动”的功能选项。该功能相当于在设定时间开始前,智能判断最优化的预冷/预热时段,目标是在指定的日程计划时间点达到所要求的设定温度。

图示为制冷工况下,AG-150A自动判断需要预先开启制冷的最短时间。

应用了AG-150A的智能回调(SET BACK)功能,空调机能够在指定的时间段内以极低的频率运转,来维持房间温度在一定范围内。

图示为制热工况下,AG-150A在指定的智能回调时间段内,以最小的能耗代价将房间温度维持在12℃以上。

使用支持Java插件的浏览器访问,可选择制冷剂状态查询功能。该功能将使空调系统进入特殊运转模式,判断制冷剂状态。维护人员可根据查询结果,判断系统内制冷剂是否有泄漏或不足。
(特殊模式可能运转30分钟左右,此期间将不能进行正常的制冷或制热模式操作)