三菱电机独创能识别PM2.5,
花粉和灰尘的空气质量传感器

三菱电机近期开发出了利用激光高精度探测PM2.5浓度的小型“空气质量传感器”,它对于空气中悬浮微粒浓度进行正确识别和掌握,能为提高洁净空气环境做出贡献。值得一提的是,通过三菱电机的自主开发,这款新型空气质量传感器不仅能监测PM2.5还能识别花粉和灰尘。

空气质量传感器(开发试制品)外观图

空气质量传感器(开发试制品)外观图

随着近几年动脉硬化、癌症、支气管炎等损害健康的直接因素之一PM2.5的频发,全球对于空气环境质量的关切度与日剧增,高精度识别的空气质量传感器的需求也随之扩大。

该款空气质量传感器根据激光照射到微粒后产生的散射光的偏光特性不同,可以识别颗粒大小类似但形状不同的花粉及灰尘等。 三菱电机通过自主开发的2个聚光镜的特殊结构使得聚光量增加到了使用1个聚光镜时的约1.8倍,大大提高了微粒的检测精度。

同时,空气质量传感器配备的控制空气流量功能使空气的通过量保持稳定,使PM2.5的浓度计算更加准确。

空气质量传感器(开发试制品)结构图(垂直截面图)

空气质量传感器(开发试制品)结构图(垂直截面图)

空气质量传感器通过调整各部位的配置实现了小型化,最小检测粒径可以达到0.3μm。

    
空气质量传感器(开发试制品)概要
  传感器构成   半导体激光器、非球面透镜、聚光镜、光检测器、空气流量控制部分
外形尺寸
  (W×D×H)
67mm×49mm×35mm
最小检测粒径 0.3μm

一般高精度PM2.5的检测仅限于高额的大型商用测定仪器。此次三菱电机开发的空气质量传感器尺寸虽小,但可以与一般大型商用PM2.5浓度检测仪同等的精度进行环境信息收集。

今后关于该项产品的用途正在探讨,例如用于家庭或楼宇、医院、工厂及汽车等空气品质管理需求相关的设施。三菱电机还会把这项技术与空调设备相结合,为了创造更加舒适的生活环境和节省能源进行研究和实践。