功率模块、高频器件、光学器件、液晶器件等。
凭借最新的IGBT1芯片,IPM2 G1系列使通用变频器、伺服放大器和电梯等工业设备体积减小,功耗降低、可靠性提升。包含6个类别的52种产品,G1系列成为众多应用和工业设备的最佳选择。
全新研发的SiC1-MOSFET2与之前的型号3相比,降低了约75%的功耗。这意味着,该款超小型全 SiC DIPIPM4™可提供业内最低的功耗5,从而为节能型空调提高全年能源消耗效率。
通过优化晶体管结构、减少功率放大器组件的数量,GaN2 HEMT3 实现了业内领先1的 100W 输出功率,适用于规模较小的地球站。它提供了一系列产品,利用现有的功率放大器作为高输出激励级,可使用三菱电机产品进行配置,以满足 Ku 波段4卫星通讯地球站的多样化需求。
凭借优化的外延结构和发射极尺寸,高功率 639 纳米红光激光二极管可产生业内领先1的 2.1W 连续波输出和 41%2 的高功率转换效率,高亮度大型投影仪的商业化搭桥铺路。
这些投射电容式触摸屏配备厚约 5 毫米的防护玻璃,支持多达 10 个同时触摸输入,甚至可以佩戴耐热厚手套或在屏幕沾湿后仍可操作。该模块尤其适合需要抗冲击性和耐水性的户外应用。
这种 Tough 系列模块具有极高的抗震性能(约为传统模块 (6.8 G) 的七倍)、宽泛的工作温度范围(-40°C 至 85°C),以及超宽视角(任意角度均可达 170°),以应对在严苛环境中的应用,如需要多用途优质显示屏的工程机械、农业机械和机床等。