• Register
  • Login

菱动客户体验馆

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

 

展厅介绍

1F - 加工机应用展示中心(南厅)

预约参观查看FLASH展厅

1楼南展厅为加工机应用展示中心。这里陈列有本公司EDM与激光打孔机产品。

放电加工机

型 号 MV1200R
适用领域 高精度模具加工
高光洁度表面加工
复杂形状刀具加工
特点 可选配Ф0.05/0.07细丝规格及D-FS超微细精加工电源, 最高可以实现表面粗糙度Rz0.4μm的超高品质精密加工 标准配置了特殊材料加工电源,配合B轴的使用,能加工各种形状复杂的刀具及精密零部件
型 号 MV2400S
适用领域 高速高精度模具加工
特点 革新的自动穿丝功能 纳秒响应光电驱动系统 数字化高速V电源, 全面升级的控制技术, 能同时满足高效率、高品质加工的线切割机床
型 号 EA8AM
适用领域 高精度电子接插件、
高精密度传动部件加工可对应超硬钢材
特点 使用了先进的ADVANCE控制装置,并 配备专用条件检索功能,从而大幅缩短 程序制作时间。该机床搭载新型高性能 节能型V电源,很好地应对了各种复杂 形状的微细加工,薄肋加工。

激光打孔机

型 号 ML605GTWⅢ-5200U
适用领域 电路板行业等
特点 采用三菱独自开发的三轴直交激光发振 器;扫描折射仪速度加快;使用高解像度 的CCD镜头,提高钻孔的精度;直接打铜 的技术进一步成熟使得客户工艺更有弹 性;软件增加数据管理功能,可统计每批 生产板的涨缩系数,提升良品率。
联系我们
在华机构
技术支持热线
问询与建议

打假信息

软件序列号

FX部分模块停产通知

三菱电机自动化中国微信二维码

Powered By Inchnet