• Register
  • Login

e-F@ctory

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

联系我们
在华机构
技术支持热线
问询与建议

打假信息

软件序列号

FX部分模块停产通知

三菱电机自动化中国微信二维码

FA整合网络

从上层信息系统到下层现场网络系统实现无缝协同!

不仅适用于工业网络的控制用途,从信息系统到现场设备级,实现无缝的访问环境。从开发到保养、维护,提供以整个系统最优化为目的、符合客户目的和用途的最佳网络。

网络层次图

工厂内

CC-Link IE Control ギガビットEthernet

MELSECNET/H

支持大规模控制器分散控制,是管理各现场网络的工厂内中枢网络。

CC-Link IE Field ギガビットEthernet

基于Ethernet的开放现场网络,从高速I/O控制到控制器分散控制,只需1个网络便可全部覆盖,实现了符合设备布局的高自由度配线性。

生产线内/装置内

CC-Link

世界标准的开放现场网络,能够在I/O控制的现场设备间连接中发挥高性能。

CC-Link Safety

使生产现场免受危险的安全现场网络。大幅节省配线,实现了高可靠性的高速通信。

生产线内/装置内

SSCNET

可灵活应对长距离配线化。采用光纤电缆的高速、高性能伺服系统控制器网络。

盘内/装置内

CC-Link/LT

继承了CC-Link开放性的盘内/装置内节省配线网络,可以将现场从复杂的配线作业和配线错误中解放出来。

盘内/盘外/装置内

Anywire

使用通用电线、机器人电缆等,能够分散控制传感器、传动器的灵活的传感器网络。


Powered By Inchnet