• Register
  • Login

新闻中心

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

新产品发布 | 小型断路器 BH-D6J系列正式面市

返回

控制柜内的“毛细血管”——
三菱电机小型断路器BH-D6J系列
全新发布!
为工业控制等领域提供配电保护

经济适用  品质如一
为满足自动化控制领域对设备品质升级、精准驱动和安全等方面的需求,三菱电机推出全新的低压终端配电产品——小型断路器 BH-D6J系列,帮助客户提升产品竞争力,助力最终用户提高生产效率和生产质量,为生产制造提供坚强的安全保障。

新品优势
作为三菱电机在终端配电领域的全新产品线,小型断路器 BH-D6J系列产品继承了原有标准系列的分断技术,并在维持原有标准品的使用寿命的基础上,满足工业自动化设备生产厂商的基本需求。

新品特性
额定电流:6A-63A
动作曲线:C & D型
分断能力:6KA
安全防护等级:IP2X

新品优势:使用便利
1. 为了安装时更加方便,端子部螺钉统一【±】形;
2. 全系列实现可逆连接。
3. 全系列可以IEC安全导轨安装,导轨钩由金属制改为树脂制,抽出时导轨钩可以保持位置固定。

新品优势:安全可靠
1. 继承标准系列的核心技术,保证安全有效的分断,同时简化不必要的配置,使其更贴近工业控制领域的客户需求。
2. 维持原有的环境基准要求,依旧可以安全应对各种各样的使用环境。

新产品小型断路器BH-D6J系列不仅继承了三菱电机产品一贯的高品质,还进一步提供更高的性价比,能够为包装、纸巾、光伏、液晶等工业控制领域客户提供全面的终端配电安全。同时,该系列也可应用于建筑楼宇、公共设施、厂房配电等领域,为其提供可靠的安全防护。

可靠的终端产品支持客户多样需求

小有名气的小型断路器BH-D6/10系列


凭借稳定的品质和出色的性能,三菱电机小型断路器BH-D6/10已服务于CRH6F系列城际动车,以及电梯、船舶、电子半导体、商业楼宇等领域。

新产品的推出,强化了三菱电机在电气及工业控制领域的对应能力,提供了性价比更高的产品和更加灵活的配电方案,为客户创造全新价值。未来,三菱电机将一如既往地创新研发,为中国制造升级提供助力和保障。

点击下载此文件

返回

联系我们
在华机构
技术支持热线
问询与建议

打假信息

软件序列号

FX部分模块停产通知

三菱电机自动化中国微信二维码

Powered By Inchnet