• Register
  • Login

新闻中心

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

新· 向未来 | 三菱电机2019工博会开启智能制造新篇章

2019工博会三菱电机众多新品首次在中国展出

返回

2019年9月17日-21日,三菱电机以全新产品阵容助阵工博会,在国家会展中心(上海·虹桥)的IAS/6.1H B172和MWCS/3H D188隆重参展,同期参加工业自动化展&数控机床与金属加工展。全面导入最新科技的产品和方案,标志着三菱电机的智能制造核心能力跃上新高度,也标志着三菱电机全面开启智能制造新未来。

一、FA产品和解决方案同步升级
1.     e-F@ctory个性化定制示范产线重装亮相

    e-F@ctory智能制造解决方案,将“人、机械,与IT”高效协同。e-F@ctory个性化定制示范产线,全面展现了三菱电机MELIPC边缘计算的实际应用、CC-Link IE TSN全新开放式工业网络协议应用、人机协作智能操作平台,以及AGV物联技术等关键节点的解决方案。

 

    观众通过手机扫码下单,可以在云端查看加工进程。在生产中,通过MELIPC边缘计算产品,对数控系统、机器人和智能作业系统的实时数据进行收集和分析,对生产线运行状态进行可视化监控。升级后的产线还融合了智能作业系统AGV物联输送,以及实际生产程序和模拟动作程序的自动判别切换等环节。

    CC-Link IE TSN技术的导入,进一步促进FA和IT系统的高效融合,进一步扩展了应用领域。在汽车制造、半导体、电池、食品、药品、水处理、钢铁、楼宇、物流等行业中,e-F@ctory智能制造解决方案将创造更高价值。

2.     众多CC-Link IE TSN关联新品正式官宣

    CC-Link IE TSN率先将千兆以太网带宽和时间敏感网络相结合,开创了一个新的通讯时代,为智慧工厂构建了稳定的信息“高速公路”,为智能制造提供了坚强的“神经网络”。同时,CC-Link IE TSN支持多样的开发方法,将极大丰富兼容产品的品种和数量。本届工博会上,三菱电机新研发的众多CC-Link IE TSN相关联产品在国内首次展出。

新一代通用型伺服驱动系统:MELSERVO-J5

    全球首款支持CC-Link IE TSN的新一代伺服驱动系统,采用26bit高分辨率编码器,速度频率响应达3.5kHz,实现高速、高精度的定位控制(最小运算周期31.25us,通信波特率1Gbps)。电机容量再次升级:小容量HK-KT系列扩充到2kW,中容量HK-ST系列扩充至11kW。独家研发无电池编码器,实现零维护。一键式锁定的单电缆连接,节省了配线空间。基于CC-Link IE TSN,MR-J5可搭载IQ-R系列PLC的网络运动控制模块,为搭建大规模设备系统夯实基础。集成Maisart机械诊断功能和GX Works3统一工程管理功能,实现设计、实施、维护的高效能。

小型通用变频器:E800

    支持新一代工业用开放式网络CC-Link IE TSN为代表的Ethernet基础的各种网络,实现无速度检测器的安全功能,保障驱动设备与人的安全协作。导入AI技术的FR Configurator2,可对发生报警停止的原因进行分析并进行特殊支援。E800还首创性地在变频器中配备“腐蚀气体环境监测电路”,以预测变频器的老化状况并促进改善。

3.     变革型产品震撼展出

    齐全的FA产品线是三菱电机领先科技的重要载体,在数字化、网络化、智能化的趋势下,三菱电机为FA产品导入新技术和新功能,打造面向未来的产品架构。

新型六轴机器人RV-8CRL
 

    无皮带同轴驱动,无电池化技术,编码器和电源线一体化……众多创新技术令RV-8CRL结构更加紧凑,安装尺寸仅需160mm,本体重量仅有41kg。RV-8CRL不仅支持视觉和力觉传感器,还支持功能扩展选项MELFA Smart Plus,可提供预防保全、AI等功能选项;支持可与人协作的安全监控功能选项,同时支持通过与各种安全传感器的组合实现速度监控(SLS)和位置监控(SLP),实现更高的安全性能。

高性价比MELSEC iQ-L系列

    提供L04HCPU / L08HCPU / L16HCPU三种型号,可沿用L系列的扩展模块,实现升级的无缝连接,通过GX Works3对标签和FB进行程序编写。CPU规格在LD指令速度和内置网络链接台数方面明显提升,内置CC-Link IE Field Basic可连接台数达64台,是LCPU规格的4倍。内置I/O在高速计数器、定位功能、输入输出、中断输入,以及脉冲捕捉性能,都有显著提升。

 
备受期待iQ-F系列产品--FX 5UJ及安全扩展模块

    三菱电机FX产品以其良好的性能及丰富的产品线备受小型PLC市场用户欢迎,新一代iQ-FX5UJ。程序容量为48K Step,控制规模达256点,并具有简单CPU通信、数据记录等内置功能。5UJ 首批发售的CPU型号分别有24点、36点、60点的输入源型/漏型,输出继电器型/晶体管型共9种规格。

    iQ-F系列安全扩展模块是该系列重要的组成部分,产品规格主要分为安全主模块和安全输入扩展模块两种,安全主模块执行安全控制,可连接到iQ-F的总线,安全扩展模块可与一般控制的电源分离单独运转。在实际应用中,安全模块会根据不同的机械类型设定不同的安全控制模式,以确保操作员的安全。

二、变革型激光加工自动化系统登陆MWCS

    在数控机床与金属加工展的3H D188展位展出的,同样是在国内首次亮相的激光加工机自动化系统,搭载4个机械手臂自动分拣机ASTES4与GX系列光纤激光加工机配套,解决了激光加工的自动化分拣传统难题,实现了以AI人工智能技术为后盾的“不停顿加工机”,是具有划时代意义的加工机自动化解决方案。

 

结语:以先进科技引领产业变革,以制造能力助力社会进步。三菱电机践行TVOE(Total Value of Ownership Engineering)理念,导入CC-Link IE TSN技术促进FA与IT的高度融合,各种控制、驱动、机器人、加工机产品不断创新突破,极致性地追求产品附加价值提升,为推进中国智能制造和绿色发展做出积极贡献。

 

返回

联系我们
在华机构
技术支持热线
问询与建议

打假信息

软件序列号

FX部分模块停产通知

三菱电机自动化中国微信二维码

Powered By Inchnet