• Register
  • Login

新闻中心

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

三菱电机携NC及加工机产品出展DMP展会

返回

       第19届DMP国际模具及金属加工展 在制造之都东莞圆满落幕 作为华南地区最具影响力的机械展之一,此次展会吸引到千余家业内厂商,三菱电机作为行业主导品牌之一,也应邀携加工机产品及NC产品参加此次展会。

CNC展台 - 丰富产品,服务升级。

丰富产品
     三菱电机CNC展出M8全系列CNC控制器、E系列驱动器和HG系列电机,以及丰富多样的配置。

     M8系列CNC标配了三菱电机CNC集团独立开发针对CNC产品的CPU芯片,可以实现纳米级的高精度加工。 同时标配的电容式触摸屏,实现如智能手机般的操作体验,极大地方便了客户的使用,节约的操作的时间。 专用的CPU针对CNC能够进高速大容量计算,轻松应对各种复杂的微小线段加工程序。

     M8系列CNC配合全新的E系列驱动器和HG系列电机,能够实现高速高精度的加工,加工出来的产品相比以往有更好的光洁度和更好的精度。进行更加复杂的加工,同时还能节约更多的加工时间。

结合应用
    
三菱电机CNC配合三菱机械手的生产流水线,机械手与CNC完美协同,实现了生产过程的全自动化。

完美售后
     同时三菱电机CNC售后部门推出了全新服务。

     当客户现场出现零件故障时,只需将故障品交予三菱的售后部门,三菱的售后部门便会立即交还客户该零件的翻新品。 翻新品出厂前会进行严格的检测、清洗与包装,保证与新品的品质相同,但价格远比新品来的便宜,并且还有6个月的保修期。

     相比传统的零件维修,翻新品立即交付能够极大的节约客户的时间,还能够节约客户的成本。

加工机展台 - 新品展示,不同凡响。

丰富产品
     三菱电机放电加工机共展出3台机床——包括首次在中国华南地区亮相的MV1200S D-CUBES,EA8A TURBO及日本进口超高精度机型MP1200。

     作为2018年主推机型,MV1200SD-CUBES将全面替换上一代MV1200S。相较上一代机型,从外形到操作性能都得到全面提升。 首次配备全触摸可旋转19寸液晶屏及loT(物联网)对应,操作简便,专注提高客户的生产性能。5大革新技术(Intelligent AT、ODS、PFC、NUI、LLS),全面提升加工精度和生产效率。

     日本原装进口的线切割加工机MP1200,可实现超高精度的加工。 H-FS电源(High Power FS电源)可实现钢材加工表面光洁度为Rz1.6μm/Ra0.2μm。 超微细精加工电源(Super-DFS电源)(选购件)可实现钢材加工表面光洁度Rz0.6μm/Ra0.08μm。 加工面阶差/减轻鼓起控制(SL 控制 : Steplesscontrol),大幅削减板厚变化工件的阶差和鼓形,实现复杂形状的高精度精加工。

     除线切割机型外,作为电火花旗舰款的EA8A TURBO也受到客户的广泛青睐。 该机型Z轴标准装配线性光栅尺,标准搭载三菱独家技术「温控系统」热变量补偿+Z轴冷却机械构造,抑制加工机热变化。 SS Jump5加工稳定化抬刀控制, 使用最合理流畅的抬刀动作处理以及最合理的速度·加速度控制,实现适合加工形状的抬刀控制。

服务升级
    
会上还为大家演示了三菱电机新开发的远程诊断软件Remote 4U。所有技术和应用问题,一键接入远程支持,再也不用守着罢工的机器等着工程师上门服务啦。

     即使在远离生产现场的地方,使用普通的智能手机、平板电脑等,也能随时监控加工机的运行状况。通过实时的运行状态分析,及时对生产过程进行调整,实现生产效率的提升以及降低运行成本。

     通过三菱售后服务中心的终端,对客户的激光加工进行专业的远程诊断以及预防保全的情报。在您的机器出现故障时,服务人员可在最短时间内提供远程支援,将您的停机时间降至最低。

     三菱电机致力于为客户提供,最贴合市场需求的产品以及解决方案。

返回

联系我们
在华机构
技术支持热线
问询与建议

打假信息

软件序列号

FX部分模块停产通知

三菱电机自动化中国微信二维码

Powered By Inchnet