• Register
  • Login

新闻中心

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

FREQROL-CS80系列-凝缩多样化功能,小型智能变频器

返回

        FREQROL-CS80系列是三菱电机最新推出的小型智能变频器。具备多样功能,适合各种用途,是一款性价比极高的经济型产品。

 使用方便: 

  1) 拥有世界最小级别的小型机身,体积为三菱同等机型的57%;
 
  2) 配备通用磁通矢量控制和自动调谐功能,实现高性能;
 
  3) 配备三种适合不同场景的操作面板,操作便利;


   
   4) 控制端子盖板可开闭,压接端子方便接线,维护简单。 



         
 功能丰富:

      三角波功能,强励磁减速,PID控制,再生回避功能等等丰富的功能,使得CS80可以应用在纺织、搬运、风机、水泵、喷泉、木材加工机械和食品机械等多种领域。

返回

联系我们
在华机构
技术支持热线
问询与建议

打假信息

软件序列号

FX部分模块停产通知

三菱电机自动化中国微信二维码

Powered By Inchnet