• Register
  • Login

新闻中心

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

新一代MS-T系列电磁接触器/热过载继电器发布

返回

   

 

       MS-T系列接触器产品自2013年11月发布以来,以优异的性能和高度的可靠性取得了众多项目和OEM客户的认可。为了进一步满足客户的使用要求,继续提升三菱电机接触器产品的销售额与市场占有率,从2016年5月开始,MS-T的新系列型号将新增交流35A至100A及直流控制电压规格,同时停产部分MS-N对应型号,以更高的品质来满足广大客户的期待。

      小型化(Small):
      常言道:“一点一滴皆有用”。如今,同类产品中体积最小的通用型电磁接触器问世了,客户能够比以往更轻松方便地缩小安装柜的尺寸(注:基于三菱电机于2016年3月进行的10A框架式电磁接触器的调查)。

      标准化(Standardization):
     适用于全新MS-T系列的操作线圈范围更广,这意味着在电压覆盖范围为24~550V的情况下,MS-T系列的库存线圈种类可比以前的MS-N系列减少50%。这将有助于减少用户的备件库存。

      安全与品质(Safety & Quality): 
      集成端子盖系统始终在电磁接触器或其辅助接点上,随时可用,并以手指保护装置实现了对用户的安全保障。

      国际标准(Global Standard):
     
MS-T系列产品符合最高的国际标准,并且不断致力于符合各国标准与航运标准,有力支援广大用户的出口工作。

      相信新一代MS-T系列接触器产品必能为成为您的得力助手,为您带来成功!

返回

联系我们
在华机构
技术支持热线
问询与建议

打假信息

软件序列号

FX部分模块停产通知

三菱电机自动化中国微信二维码

Powered By Inchnet