• Register
  • Login

新闻中心

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

紧凑、轻量、高性能四轴机器人CH系列全新上市

返回

 

       新型四轴机器人CH系列全新上市,紧凑、轻量、高性能,进一步满足客户对安装空间、性能以及总体成本的要求,是为客户提供的一款高性价比产品。

       更紧凑

           → 对安装尺寸要求更低,更加适合在小空间、单元设备上的使用。

           → 避免与周围设备之间的干涉,顶部配线经过设计优化,进一步降低了高度。

       更轻量

           易于搬动,减轻安装调试时的难度。

       更高性能

           → 性能强大的CR751系列控制器,运用各种网络选配件可对应多种网路,保证了丰富的扩展性;

           → 控制器内置校准功能,实现与视觉传感器的简单设定;

           → MELFA-BASIC语言,保证了编程习惯的一致性;

           → 高惯量模式,可对应更大型的抓手以及偏心抓手,从而实现更灵活的设计;

           → 内部配线开放,可简单追加外部配线,更加便于使用。

       降低总成本

          → 无需示教器,用电脑即可进行示教;

          → 标配IO板卡及IO线缆接头;标配传送带追踪功能;

          → 无需专用控制装置,控制器可实现对最大8根附加轴的控制。

        我们相信CH系列会在精密部件的装配和高速搬运等领域发挥更加大的作用,我们期待这款产品在中国市场发挥更大的作用,成为您自动化应用的最佳选择!

返回

联系我们
在华机构
技术支持热线
问询与建议

打假信息

软件序列号

FX部分模块停产通知

三菱电机自动化中国微信二维码

Powered By Inchnet